Publiceer je producten
Lamellenwand ST-033-V

Lamellenwand ST-033-V

ST-033-V | Geëxtrudeerd V-vormig aluminium profiel met een steek van 33,3 mm en fysisch open oppervlak van 43%.
Specificatie
  • Geschikt voor risicotoepassingen zoals hoogspanningscabines, insteekveiligheid, visuele afscherming of zware weersomstandigheden. Vervaardigd uit aluminium extrusie (EN AW 6063 T66), geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in RAL-, Sikkens-, NCS- of Interpon-kleuren (60–80 micron). Ook bruikbaar in verticale toepassingen. Deuren (enkel/dubbel) mogelijk met standaard STORAX deurbeslag. Lamellenhouders: ST-033-11 (30 mm) of ST-033-12 (34 mm, voor thermische uitzetting). Max. overspanning 800 mm bij winddruk qb 800 Pa. Lamelafmetingen: 39,6 x 37,6 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-033-v
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding