Publiceer je producten
Lamellenwand ST-050-00
Lamellenwand ST-050-00
Lamellenwand ST-050-00
Lamellenwand ST-050-00
Lamellenwand ST-050-00

    Lamellenwand ST-050-00

    ST-050-00 | Geëxtrudeerd aluminium profiel met een steek van 50 mm en fysisch open oppervlak van 49%. Geschikt voor vaste en variabele stappen (50–100 mm).
    Specificatie
    • ST-050-00 | Geëxtrudeerd aluminium profiel met een steek van 50 mm en fysisch open oppervlak van 49%. Geschikt voor vaste en variabele stappen (50–100 mm). Gemaakt uit EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Lamel buigbaar (min. straal 800 mm). Optionele boven- en onderlamellen: ST-050-02, ST-050-03/-04. Deuren (enkel/dubbel) met STORAX deurbeslag. Lamellenhouders: ST-050-11/-12 (vast), ST-050-13/-14 (variabel). Max. overspanning 1200 mm bij winddruk qb 800 Pa. Profielmaat: 41 x 56 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-050-00
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland