Publiceer je producten
Lamellenwand ST-050-Close
Lamellenwand ST-050-Close

    Lamellenwand ST-050-Close

    ST-050-CLOSE | Geëxtrudeerde Z-vormige schijnlamel met een steek van 50 mm. Volledig gesloten, zonder luchtdoorlaat.
    Specificatie
    • ST-050-CLOSE | Geëxtrudeerde Z-vormige schijnlamel met een steek van 50 mm. Volledig gesloten, zonder luchtdoorlaat. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Optioneel insectenwerend geperforeerd (ST-050-PERFO). Enkele en dubbele deuren met STORAX deurbeslag. Lamellenhouders: ST-050-11 (enkel), ST-050-12 (dubbel, thermische uitzetting). Voorgemonteerd op draagprofiel. Max. overspanning 2100 mm bij winddruk qb 800 Pa. Profielmaat: 41 x 60 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ST-050-close
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding