Publiceer je producten
Lamellenwand ST-050-HF
Lamellenwand ST-050-HF
Lamellenwand ST-050-HF

    Lamellenwand ST-050-HF

    ST-050-HF | Geëxtrudeerd Z-vormig aluminiumprofiel met een steek van 50 mm en fysische vrije doorlaat van 60%.
    Specificatie
    • ST-050-HF | Geëxtrudeerd Z-vormig aluminiumprofiel met een steek van 50 mm en fysische vrije doorlaat van 60%. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Variabele lamelstappen 50–100 mm mogelijk met houders ST-050-13/14. Enkele en dubbele deuren met STORAX deurbeslag. Lamellenhouders: ST-050-11/12 (stap 50 mm), ST-050-13/14 (variabel). Voorgemonteerd op draagprofiel. Max. overspanning 1050 mm bij winddruk qb 800 Pa. Profielmaat: 41 x 50 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-050-hf
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding