Publiceer je producten
Lamellenwand ST-050-im1
Lamellenwand ST-050-im1
Lamellenwand ST-050-im1

    Lamellenwand ST-050-im1

    ST-050-IM1 | Geëxtrudeerd Z-vormig schijnlamelprofiel met insectenwerende perforatie van 27 x 3 mm en een steek van 50 mm.
    Specificatie
    • ST-050-IM1 | Geëxtrudeerd Z-vormig schijnlamelprofiel met insectenwerende perforatie van 27 x 3 mm en een steek van 50 mm. Fysische vrije doorlaat: 34,7%. Ook beschikbaar zonder perforatie (ST-050-CLOSE). Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-050-11 of ST-050-12, voorgeassembleerd op draagprofiel.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-050-im1
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding