ST-050-IM2 | Geëxtrudeerd aluminium profiel met geïntegreerde insectenwering en een stap van 50 mm. Fysische vrije doorlaat: 46%. De geïntegreerde perforatie vereenvoudigt montage en onderhoud. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-050-110 of ST-050-120, voorgeassembleerd op draagprofiel. K-Factor, toevoer 13,32, K-Factor, afvoer 13,92.