Publiceer je producten
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W

    Storax Louvre Wall ST-050-W

    ST-050-W | Extreem waterwerend geëxtrudeerd aluminium lamelprofiel met een steek van 50 mm en fysische vrije doorlaat van 57%
    Specificatie
    • ST-050-W | Extreem waterwerend geëxtrudeerd aluminium lamelprofiel met een steek van 50 mm en fysische vrije doorlaat van 57%. Getest volgens HEVAC klasse A2 tot 3,0 m/s. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Clipsmontage in lamellenhouder ST-050-W-11 (breedte 34 mm), optioneel kaderprofiel ST-050W-21. Voorgeassembleerd op draagprofiel. Max. overspanning 1420 mm bij winddruk qb 800 Pa. Profielmaat: 130 x 90 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-050-w
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding