Publiceer je producten
Lamellenwand ST-050-WS

Lamellenwand ST-050-WS

ST-050-WS | Geëxtrudeerd aluminium lamelprofiel met uitstekende luchtdoorlaat en een steek van 50 mm, plus fysische vrije doorlaat: 59%.

Specificatie
  • ST-050-WS | Geëxtrudeerd aluminium lamelprofiel met uitstekende luchtdoorlaat en een steek van 50 mm. Fysische vrije doorlaat: 59%. Combineerbaar met waterwerende lamel ST-050-W. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-050-11 of ST-050-12, voorgeassembleerd op draagprofiel. Max. overspanning 950 mm bij winddruk qb 800 Pa. Profielmaat: 50 x 55 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-050-ws
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding