Publiceer je producten
Lamellenwand ST-060-HF
Lamellenwand ST-060-HF

    Lamellenwand ST-060-HF

    ST-060-HF | Geëxtrudeerd aluminium Z-profiel met een steek van 60 mm. Fysische vrije doorlaat: 76%. Minimale luchtweerstand, hoge luchtdoorlaat en strak design.
    Specificatie
    • ST-060-HF | Geëxtrudeerd aluminium Z-profiel met een steek van 60 mm. Fysische vrije doorlaat: 76%. Minimale luchtweerstand, hoge luchtdoorlaat en strak design. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-060-HF-11 of ST-060-HF-12, voorgemonteerd op draagprofiel. Technische gegevens: diepte 78 mm, hoogte 60 mm, K-factor toevoer 5,03, afvoer 4,96, visuele vrije doorlaat 90%, maximale overspanning 650 mm (qb 800 Pa).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-060-hf
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland