Publiceer je producten
Lamellenwand ST-060-AC

Lamellenwand ST-060-AC

ST-060-AC | Geëxtrudeerd aluminium profiel met geperforeerde onderzijde, gevuld met geluiddempende minerale wol. Fysische vrije doorlaat: 34%.
Specificatie
  • ST-060-AC | Geëxtrudeerd aluminium profiel met geperforeerde onderzijde, gevuld met geluiddempende minerale wol. Fysische vrije doorlaat: 34%. Steek: 60 mm. Ontwikkeld voor esthetische geluidsdempende lamellenwanden. Rw(C;Ctr)=6(1;-2)dB. Materiaal: aluminium EN AW-6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Lamellenhouders ST-060-AC-11/12, voorgemonteerd op draagprofiel. Overspanning tot 1700 mm bij 800 Pa. Technische gegevens: Steekmaat: 60 mm | Diepte: 64 mm | Hoogte: 69 mm | K-factor: 9,22 | Visuele vrije doorlaat: 75% | Fysische vrije doorlaat: 34% | Akoestische beoordeling: Rw(C;Ctr) = 6(1;-2) dB | Maximale overspanning tussen steunen: 1700 mm (bij windbelasting qb 800 Pa)

Technische specificatie
  • Unieke ref.st-060ac
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding