ST-066-01 | Geëxtrudeerd aluminium profiel met goede luchtdoorlaat en een steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 49,2%. Visuele vrije doorlaat: 70%. Diepte x Hoogte: 55 x 76,5 mm. K-factor toevoer: 13,62. Maximale overspanning bij winddruk 800 Pa: 1600 mm. Bovenlamel ST-066-02 beschikbaar voor nette bovenaansluiting. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-066-11/-12 of ST-066-13/-14, voorgeassembleerd op draagprofiel.