Publiceer je producten
Lamellenwand ST-066-06
Lamellenwand ST-066-06

    Lamellenwand ST-066-06

    ST-066-06 | Geëxtrudeerd aluminium profiel met een steek van 66 mm en goede luchtdoorlaat. Fysische vrije doorlaat: 38%
    Specificatie
    • ST-066-06 | Geëxtrudeerd aluminium profiel met een steek van 66 mm en goede luchtdoorlaat. Fysische vrije doorlaat: 38%. Variabele stappen mogelijk (66–132 mm) met houders ST-066-13/-14. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-066-11/-12/-13/-14, voorgemonteerd op draagprofiel. Technische gegevens: diepte 31 mm, hoogte 73 mm, K-factor toevoer 29,11, visuele vrije doorlaat 50%, maximale overspanning 1500 mm (qb 800 Pa).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-066-06
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding