Publiceer je producten
Lamellenwand ST-066-close

Lamellenwand ST-066-close

ST-066-CLOSE | Geëxtrudeerd aluminium schijnlamel met een steek van 66 mm.
Specificatie
  • ST-066-CLOSE | Geëxtrudeerd aluminium schijnlamel met een steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 0%. Optioneel leverbaar met insectenwerende perforatie van 33 x 3 mm (Type ST-066-PERFO). Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-066-11 of ST-066-12, voorgemonteerd op draagprofiel. Technische gegevens: diepte 55 mm, hoogte 76,5 mm, maximale overspanning 2300 mm (qb 800 Pa).
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-066-close
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding