Publiceer je producten
Lamellenwand ST-066-perfo

Lamellenwand ST-066-perfo

ST-066-PERFO | Geëxtrudeerd lamel met insectenwerende perforatie (33 x 3 mm) en steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 32%.
Specificatie
  • ST-066-PERFO | Geëxtrudeerd lamel met insectenwerende perforatie (33 x 3 mm) en steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 32%. Alternatief zonder perforatie mogelijk (ST-066-CLOSE). Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met lamellenhouder ST-066-11/-12, voorgemonteerd op draagprofiel. Technische gegevens: diepte 55 mm, hoogte 76,5 mm, K-factor toevoer 16,52, visuele vrije doorlaat 70%, maximale overspanning 2300 mm (qb 800 Pa).
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-066-perfo
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding