Publiceer je producten
Lamellenwand ST-066-plano
Lamellenwand ST-066-plano
Lamellenwand ST-066-plano
Lamellenwand ST-066-plano

    Lamellenwand ST-066-plano

    ST-066-PLANO | Geëxtrudeerd rechthoekig aluminium profiel met een steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 77%. Geschikt voor zonwering, visuele afscherming, decoratieve gevelbekleding, scheidingswanden en plafondtoepassingen, zowel binnen als buiten,
    Specificatie
    • ST-066-PLANO | Geëxtrudeerd rechthoekig aluminium profiel met een steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 77%. Geschikt voor zonwering, visuele afscherming, decoratieve gevelbekleding, scheidingswanden en plafondtoepassingen, zowel binnen als buiten. Esthetische afwerking mogelijk met kunststof afdekkap ST-066-P-13 (zwart/grijs). Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met ST-066-P-11/-12 lamellenhouder. Technische gegevens: diepte 53 mm, hoogte 15 mm, visuele en fysische vrije doorlaat 77%, maximale overspanning 800 mm (qb 800 Pa).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-066-plano
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding