Publiceer je producten
Lamellenwand ST-066-v

Lamellenwand ST-066-v

ST-066-V | Geëxtrudeerd V-vormig aluminium profiel met een steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 40,6%. Geschikt voor visuele afscherming, hoogspanningscabines of toepassingen waar insteekvrijheid vereist is.
Specificatie
  • ST-066-V | Geëxtrudeerd V-vormig aluminium profiel met een steek van 66 mm. Fysische vrije doorlaat: 40,6%. Geschikt voor visuele afscherming, hoogspanningscabines of toepassingen waar insteekvrijheid vereist is. Bij verticale plaatsing haalt het systeem waterdichtheidsklasse A tot 1,5 m/s (HEVAC). Identiek uiterlijk als andere ST-066 lamellen, compatibel in combinatie. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Montage met ST-066-11/-12 lamellenhouder (ondersteboven bij deze variant). Technische gegevens: diepte 61,5 mm, hoogte 74 mm, K-factor toevoer 66,10, visuele vrije doorlaat 70%, maximale overspanning 1650 mm (qb 800 Pa).
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-066-v
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding