Publiceer je producten
Storax lamellenwand ST-075-HF

Storax lamellenwand ST-075-HF

ST-075-HF | Geëxtrudeerd Z-vormig aluminium profiel met een steek van 75 mm. Fysische vrije doorlaat: 52%.
Specificatie
  • ST-075-HF | Geëxtrudeerd Z-vormig aluminium profiel met een steek van 75 mm. Fysische vrije doorlaat: 52%. Visueel gesloten bij horizontale toepassing dankzij lamelstap gelijk aan lamelhoogte (76 mm). Onzichtbare montage met aluminium lamellenhouders. Materiaal: aluminium EN AW-6063 T66, geanodiseerd (20 µm) of gepoedercoat (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Montage met ST-075-HF lamellenhouder, voorgeassembleerd op draagprofiel. Technische gegevens: Fysische vrije doorlaat: 52%. Visueel gesloten. Lamelhoogte 76 mm. Max. overspanning: 1600 mm.

Technische specificatie
  • Unieke ref.st-075-hf
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding