Publiceer je producten
Lamellenwand ST-096
Lamellenwand ST-096
Lamellenwand ST-096

    Lamellenwand ST-096

    ST-096 (53%) – Geëxtrudeerd aluminium zonweringsprofiel met een variabele steek van minimaal 100 mm. Toepasbaar als zonwering, gevelbekleding of zichtwering. ST-096 lamellen zijn halfopen C-vormige profielen voorzien van schroefkanalen met 96 mm als overmeten maat
    Specificatie
    • ST-096 (53%) – Geëxtrudeerd aluminium zonweringsprofiel met een variabele steek van minimaal 100 mm. Toepasbaar als zonwering, gevelbekleding of zichtwering. ST-096 lamellen zijn halfopen C-vormige profielen voorzien van schroefkanalen met 96 mm als overmeten maat. Materiaal: aluminium extrusie, legering EN AW 6063 T66. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd (20 micron) F1 of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon-kleuren (60–80 micron). Deuren: enkele en dubbele deuren beschikbaar met het standaard STORAX deurbeslag. Lamellenhouder: enkele lamellenhouder type ST-082-11 (breedte 28 mm) en dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting type ST-082-12 (breedte 45 mm) met verbindingsstuk voor 2 lamellen. De lamellenhouder wordt voorgemonteerd op een draagprofiel. Het type draagprofiel is afhankelijk van de hoogteoverspanning. Technische gegevens: steek variabel, minimaal 100 mm. Diepte en hoogte 70 mm. K-factor toevoer 6,23. Fysische vrije doorlaat 53%. Maximale overspanning tussen twee dragers 1200 mm bij winddruk qb 800 Pa.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-096
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding