Publiceer je producten
Storax Louvre Wall ST-120
Storax Louvre Wall ST-120
Storax Louvre Wall ST-120
Storax Louvre Wall ST-120

    Storax Louvre Wall ST-120

    ST-120 | Geëxtrudeerd Z-vormig aluminium profiel met een steek van 120 mm. Fysische vrije doorlaat: 60%. Ontworpen voor grote vrije overspanningen en snelle plaatsing dankzij minder dragers en lamellen,
    Specificatie
    • De ST-120 is een geëxtrudeerd Z-vormig aluminium lamellenprofiel met een steekmaat van 120 mm en een fysieke vrije doorlaat van 60%. Het profiel is speciaal ontworpen voor toepassingen met grote overspanningen en biedt een snelle montage dankzij het beperkte aantal benodigde lamellen en dragers. De maximale overspanning bedraagt tot 2300 mm bij een windbelasting van 800 Pa. Het profiel is vervaardigd uit aluminium van de legering EN AW-6063 T66. De oppervlakteafwerking is beschikbaar in geanodiseerde uitvoering met een laagdikte van 20 µm, of in poedercoating met een laagdikte tussen 60 en 80 µm, in kleuren volgens RAL, Sikkens, NCS of Interpon. De montage gebeurt met behulp van lamellenhouders, die voorgemonteerd zijn op een draagprofiel. Er zijn vaste houders beschikbaar (type ST-120-11 en ST-120-12) en verstelbare houders (type ST-120-13 en ST-120-14), afhankelijk van de projectvereisten.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-120
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding