Publiceer je producten
Lamellenwand ST-130

Lamellenwand ST-130

ST-130 (53%) – Geëxtrudeerd aluminium zonweringsprofiel met een variabele steek van minimaal 100 mm. Toepasbaar als zonwering, gevelbekleding of zichtwering.
Specificatie
  • ST-130 (53%) – Geëxtrudeerd aluminium zonweringsprofiel met een variabele steek van minimaal 100 mm. Toepasbaar als zonwering, gevelbekleding of zichtwering. ST-130 lamellen zijn halfopen C-vormige profielen voorzien van schroefkanalen met 130 mm als overmeten maat. Materiaal: aluminium extrusie, legering EN AW 6063 T66. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd (20 micron) F1 of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon-kleuren (60–80 micron). Lamellenhouder: enkele lamellenhouder type ST-082-11 (breedte 28 mm) en dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting type ST-082-12 (breedte 45 mm) met verbindingsstuk voor 2 lamellen. De lamellenhouder wordt voorgemonteerd op een draagprofiel. Het type draagprofiel is afhankelijk van de hoogteoverspanning. Technische gegevens: steek variabel, minimaal 100 mm. Diepte en hoogte 94,5 mm. K-factor toevoer 6,23. Fysische vrije doorlaat 53%. Maximale overspanning tussen twee dragers 1800 mm bij winddruk qb 800 Pa.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-130
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding