Publiceer je producten
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs

    Storax Louvre Wall ST-150-acs

    ST-150-ACS (34%) – Geëxtrudeerd aluminium lamelprofiel. Trapeziumvormig profiel met een steek van 150 mm. Lamellen gevuld met anorganische minerale wol voor geluidsdemping
    Specificatie
    • ST-150-ACS (34%) – Geëxtrudeerd aluminium lamelprofiel. Trapeziumvormig profiel met een steek van 150 mm. Lamellen gevuld met anorganische minerale wol voor geluidsdemping. Optioneel gelaserde aluminium kopschotten in kleur van de lamel. Materiaal: aluminium extrusie EN AW 6063 T66. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd (20µm) of gepoedercoat in RAL, NCS, Sikkens of Interpon-kleuren (60–80µm). Akoestiek: Rw(C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB. Lamellenhouder: type ST-150-ACS-11, voorgemonteerd op draagprofiel. Technische gegevens: steek 150 mm. Diepte 147 mm. Hoogte 239 mm. Fysische vrije doorlaat 34,3%. Visuele vrije doorlaat 54%. K-factor toevoer 27,4. Maximale overspanning 2800 mm bij winddruk qb 800 Pa.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-150acs
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding