Publiceer je producten
Storax kozijnrooster ST-424
Storax kozijnrooster ST-424

    Storax kozijnrooster ST-424

    Het kozijnrooster in zware uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het kozijnrooster in zware uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 50 mm. De minimale afmetingen zijn 220 × 220 mm en de flensbreedte is verkrijgbaar in 24 of 28 mm. Bij de bestelling moeten de totale afmetingen, breedte × hoogte in millimeters, worden opgegeven. Bevestiging Het rooster wordt geplaatst zoals dubbel glas en wordt op dezelfde wijze in het kozijn geklemd. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas en een filter.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-424
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window