Publiceer je producten
Storax inbouwrooster ST-427
Storax inbouwrooster ST-427

    Storax inbouwrooster ST-427

    Het inbouwrooster in extra zware uitvoering met beweegbare lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het inbouwrooster in extra zware uitvoering met beweegbare lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 100 mm, de inbouwdiepte is 82 mm en de aanslag van het kader is 50 mm. De minimale productafmetingen zijn 300 × 290 mm en de maximale lengte uit één stuk bedraagt 1300 mm. De voorkeurshoogte is een veelvoud van 100 mm plus 290 mm. De minimale hoogte is afhankelijk van het gekozen bedieningstype. Bevestiging Het rooster wordt standaard geleverd met muurankers nr. 429. Op verzoek kan de aanslagflens worden voorzien van vijsgaten volgens een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Bedieningen Beschikbare bedieningstypes zijn manuele bediening (427/1), kabelbediening (427/2), Ultraflex-bediening (427/3), motorbediening 230–24V of brandmotor 24V (427/4) en luchtdrukbediening (427/5). Opties Beschikbare opties zijn een uitvoering zonder flens en het raamrooster type 427GL. Typische toepassingen Dit type rooster wordt toegepast in elektriciteitscentrales, hoogbouw, gecontroleerde ventilatiesystemen, fabrieken en hallen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-427
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window