Publiceer je producten
Storax opbouwrooster ST-431
Storax opbouwrooster ST-431
Storax opbouwrooster ST-431

    Storax opbouwrooster ST-431

    Het opbouwrooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking is mogelijk in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het opbouwrooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking is mogelijk in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 33 mm en de totale dikte van het rooster is 29 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 120 × 120 mm. Bevestiging Het rooster wordt standaard geleverd met schroeven en pluggen. Het rooster kan tevens afneembaar op het kozijn worden geplaatst onder de benaming ST-432, als alternatief voor de vaste montage van type ST-431. Opties Beschikbare opties omvatten een inbraakwerende uitvoering volgens klasse ST-431-RC2. Typische toepassingen Het rooster is geschikt als vast ventilatierooster en kan worden toegepast voor nightcooling, waarbij intensieve nachtventilatie gewenst is. Het vormt een standaardoplossing voor opbouwmontage.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-431
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

    Beschikbaarheid regio

    Europa