Publiceer je producten
Storax inbouwrooster ST-452

Storax inbouwrooster ST-452

Het inbouwrooster in zware uitvoering met V-lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte tussen 60 en 80 micron.
Specificatie
  • Materiaal Het inbouwrooster in zware uitvoering met V-lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 66 mm, de inbouwdiepte is 82 mm en de aanslag van het kader is 50 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 300 × 310 mm. Bevestiging Het rooster wordt geleverd met muurankers nr. 429. Bij roosters met een oppervlakte groter dan 3 m² moet een achterliggende versterkingsstructuur worden voorzien. Op aanvraag kunnen vijsgaten in de aanslagflens worden uitgevoerd volgens een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, filter, uitvoering zonder flens en een kozijnrooster op aanvraag. Typische toepassingen Dit rooster wordt toegepast in situaties waar extra stevigheid, een hoge doorsteekveiligheid en een uitstekende waterwerendheid vereist zijn. Het is geschikt voor elektriciteitscabines, HVAC-toepassingen en projecten waar geen doorkijk gewenst is.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-452
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

Beschikbaarheid regio

Europa