Publiceer je producten
Storax ventilatierooster ST-457
Storax ventilatierooster ST-457

    Storax ventilatierooster ST-457

    Het inbouwrooster in zware uitvoering met grote lamelstap is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS mazendraad 304 met een maas van 6 × 6 mm. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het inbouwrooster in zware uitvoering met grote lamelstap is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS mazendraad 304 met een maas van 6 × 6 mm. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelstap bedraagt 75 mm, de inbouwdiepte is 60 mm en de aanslag van het kader is 25 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 300 × 300 mm. Bevestiging Het rooster wordt geleverd met muurankers nr. 429. Voor roosters met een oppervlakte groter dan 3 m² moet een achterliggende versterkingsstructuur worden voorzien. Op aanvraag kunnen vijsgaten in de aanslagflens worden uitgevoerd volgens een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afdruiplamel, inox muggengaas 304 met maaswijdtes 2,3 × 2,3 mm, 10 × 10 mm, 20 × 20 mm of zonder gaas, muggengaas in RVS 316, afneembaar muggengaas, een filter en een uitvoering zonder flens. Typische toepassingen Dit rooster is geschikt voor industriële en commerciële toepassingen waar een grotere lamelstap vereist is.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-457
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

    Beschikbaarheid regio

    Europa