Publiceer je producten
Inbouw ventilatierooster ST-480
Inbouw ventilatierooster ST-480

    Inbouw ventilatierooster ST-480

    Het inbouwrooster met hoge doorlaat is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het inbouwrooster met hoge doorlaat is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 60 mm, de inbouwdiepte is 82 mm en de aanslag van het kader is 50 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 300 × 300 mm. Bevestiging Het rooster wordt geleverd met muurankers nr. 429. Voor roosters met een oppervlakte groter dan 3 m² moet een achterliggende versterkingsstructuur worden voorzien. Op aanvraag kunnen vijsgaten in de aanslagflens worden aangebracht in een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, tegenkader, filter, uitvoering zonder flens en het kozijnrooster type ST-483. Typische toepassingen Dit rooster is geschikt voor parkeergarages en industriële toepassingen waar een hoge luchttoevoer of -afvoer noodzakelijk is.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-480
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

    Beschikbaarheid regio

    Europa