Publiceer je producten
Ventilatierooster ST-481
Ventilatierooster ST-481

    Ventilatierooster ST-481

    Het inbouwrooster in zware uitvoering met hoge doorlaat is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking is mogelijk in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte tussen 60 en 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het inbouwrooster in zware uitvoering met hoge doorlaat is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking is mogelijk in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 50 mm, de inbouwdiepte is 46 mm en de aanslag van het kader is 40 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 150 × 150 mm. Bevestiging Het rooster wordt geleverd met muurankers nr. 1428. Voor roosters met een oppervlakte groter dan 3 m² moet een achterliggende versterkingsstructuur worden voorzien. Op aanvraag kunnen vijsgaten worden aangebracht in de aanslagflens volgens een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Opties Besch beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, filter, uitvoering zonder flens en het raamrooster type 484.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-481
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

    Beschikbaarheid regio

    Europa