Publiceer je producten
Kozijnrooster ST-483

Kozijnrooster ST-483

Het kozijnrooster met hoge doorlaat is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
Specificatie
  • Materiaal Het kozijnrooster met hoge doorlaat is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 60 mm en de standaard flensbreedte is 24 mm; flensbreedtes van 8 tot 50 mm zijn op aanvraag beschikbaar. De minimale afmetingen voor productie zijn 385 × 385 mm. Bij bestelling moeten de totale afmetingen, breedte × hoogte in millimeters, worden opgegeven. Bevestiging Het rooster wordt geplaatst zoals dubbel glas en wordt op dezelfde wijze in het kozijn geklemd. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas en een filter. Typische toepassingen Dit rooster is geschikt voor toepassingen waarbij een hoge luchtdoorlaat vereist is.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-483
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window