Publiceer je producten
Storax ventilatierooster ST-484 - zware uitvoering

Storax ventilatierooster ST-484 - zware uitvoering

Het kozijnrooster in zware uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
Specificatie
  • Materiaal Het kozijnrooster in zware uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 50 mm en de inklembreedte kan worden uitgevoerd in 24 of 28 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 220 × 220 mm. Bij de bestelling moeten de totale afmetingen, breedte × hoogte in millimeters, worden opgegeven. Bevestiging Het rooster wordt geplaatst zoals dubbel glas en wordt op dezelfde wijze in het kozijn geklemd. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, een filter en een afsluitbare uitvoering type ST-484-VA volgens het principe van uitvoering ST-414-VA.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-484
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland