Publiceer je producten
Ventilatierooster ST-494

Ventilatierooster ST-494

Het kozijnrooster in ‘storm’-uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
Specificatie
  • Materiaal Het kozijnrooster in ‘storm’-uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 33 mm en de flensbreedte is beschikbaar in 24, 28 of 32 mm. De minimale afmetingen zijn 130 × 130 mm. Bij de bestelling moeten de totale afmetingen, breedte × hoogte in millimeters, worden opgegeven. Bevestiging Het rooster wordt geplaatst zoals dubbel glas en wordt op dezelfde wijze in het kozijn geklemd. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, filter en gelaste lamellen (uitsluitend bij RAL-afwerking).
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-494
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

Beschikbaarheid regio

Europa