Publiceer je producten
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM

    FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM

    Damper equipped for soft and silent closing at the end (certain models only).
    Surface mounted for faster installation: No boring required on door.
    Easy door installation: simply hang the door onto the rollers.
    Each model passed 200,000 open and close cycles in a private test.

    Specificatie
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FD80-H_DSC_MK
    • ProductfamilieTop-hung Soft closer for sliding door
    • ProductgroepFD series
    • TypeSubcomponent
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalZink
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inJapan
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag