Publiceer je producten
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    ●Without damper model of FD120.

    Specificatie
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.top-mounted-sliding-door-system-fd120-surface-mounted-upper-roller
    • ProductfamilieTop-hung Soft closer for sliding door
    • ProductgroepFD series
    • TypeSubcomponent
    • Publicatiedatum2026-08-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalZink
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inJapan
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië