Publiceer je producten
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic

    ZIP Screen RS Classic

    De RS Classic onderscheidt zich door de smalle geleiders, zodat het perfect werkt in kleine raamopeningen. Bij dit zip Systeem wordt gebruikt gemaakt van glasvezel, welke duurzaam en bestand zijn tegen weersomstandigheden zoals windstoten, hagel of regen.

    Dankzij de eigenschappen van de gebruikte stoffen bieden ze bovendien een effectieve bescherming tegen de zon en een vermindering van maximaal 90% van de zonnewarmte, wat resulteert in een lagere temperatuur binnen binnenshuis. Ze dragen bij aan het verminderen van het energieverbruik en zorgen voor een goed zicht en lichtabsorptie.

    Het systeem is ontworpen voor grote architecturale projecten - geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

    Specificatie
    • The system is designed for large architectural projects - great price-quality ratio.

      Advantages:

      • reduce the operating costs of the facility
      • insect cover
      • protection against strong winds
      • 5 years warranty


    Technische specificatie
    • Unieke ref.rs-classic
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2023-03-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4500
    • Breedte (mm)4500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamAwnings
    • UNSPSC-code30151901