Publiceer je producten
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart

    ZIP Screen RS Smart

    Het parade paardje onder de zip systemen zijn toch zeker wel de RS Smart 100 en de RS Smart 130. Van deze systemen is de onderlat volledig geïntegreerd in de kast. Met zijn welgevormde kast en tijdloos design won het meteen de harten van onze klanten. Bovendien is de Smart 130 uitermate geschikt voor grote afmetingen, dit systeem is zelfs uitvoerbaar tot een afmeting van 6000 mm x 5000 mm. Omdat dit systeem tot deze afmeting kan gaan, is dit systeem voor vrijwel alle toepassingen geschikt. Zelfs met de maximale afmeting blijft zowel de kast als het doek perfect strak hangen. Hierdoor zien projecten welke uitgevoerd zijn met de RS Smart 130 er indrukwekkend uit. De RS Smart systemen hebben een breed scala aan kleuren beschikbaar voor de omkasting en het doek, voor de omkasting zijn er zelfs meerdere structuur lak kleuren standaard beschikbaar.

    Specificatie
    • RS Smart 85 is a compact model that takes up the least space in the window. RS Smart 100 is a universal model, while RS Smart 130 can be used for very large areas - up to 6.0 mx 5.0 m. Another advantage of this model is the possibility of access to the box from below.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.rs-smart
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2023-03-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6000
    • Breedte (mm)7000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamAwnings
    • UNSPSC-code30151901