Publiceer je producten
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal

    ZIP Screen RS Universal

    Zoals de naam al doet vermoeden, is RS Universal een uniek model met een zeer breed scala aan toepassingen. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om het met folie te maken, wat de aantrekkelijkheid verder verhoogt. De dubbele UTG-geeiders en een brede selectie kastvormen en -maten maken het een van de meest gekozen zip screen modellen.

    De RS Universal is een elegant en modern product. Bij dit zip Systeem wordt gebruikt gemaakt van glasvezel en PVC, welke duurzaam en bestand zijn tegen weersomstandigheden zoals windstoten, hagel of regen. Dankzij de eigenschappen van de gebruikte stoffen bieden ze bovendien een effectieve bescherming tegen de zon en een vermindering van maximaal 90% van de zonnewarmte, wat een veel lagere temperatuur binnen geeft. Ze dragen bij aan het verminderen van het energieverbruik en zorgen voor een goed zicht en lichtabsorptie. Het maakt het gebruik van transparante PVC-films met een maximale afmeting van 5 x 3m mogelijk.

    Specificatie
    • - verlaag de bedrijfskosten van het bedrijf

      - de mogelijkheid om transparante PVC-film te gebruiken

      - 5 jaar garantie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.rs-universal
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2023-03-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)5000
    • Breedte (mm)4500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamAwnings
    • UNSPSC-code30151901