Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Startpagina
Categorieën
Bouw
Dak
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Beschikbaar in Verenigde Staten
SUNTECH ซันเทค
Volg
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Productfamilie
Roof
Productgroep
Metal Sheet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-03-22
Editienummer
1
Breedte (mm)
605
Diepte (mm)
22
Links
Links
Product-url
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Metaal
Gefabriceerd in
Thailand
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Dak
Soortgelijke producten
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Downloaden
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Downloaden
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Downloaden
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Downloaden