Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
Startpagina
Categorieën
Bouw
Dak
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Beschikbaar in Verenigde Staten
SUNTECH ซันเทค
Volg
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
Productfamilie
Roof
Productgroep
Metal Sheet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-03-22
Editienummer
1
Breedte (mm)
720
Diepte (mm)
40
Links
Links
Product-url
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Metaal
Gefabriceerd in
Thailand
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Dak
Soortgelijke producten
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Downloaden
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Downloaden
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Downloaden
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Downloaden