Publiceer je producten
Wall cabinet 70x40 frame
Gearchiveerd

Wall cabinet 70x40 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Vsk40R
  • ProductfamilieStil
  • ProductgroepBadrumsmöbler
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets