Publiceer je producten
Deep 80

Deep 80

Washbasin Deep 80x45 Fits Forma och Stil 80x45
Technische specificatie
  • Unieke ref.Deep8045
  • ProductfamilieForma/Stil
  • ProductgroepTvättställ
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)60
  • Breedte (mm)810
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPorselein
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-titelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures