Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Delta quadrant corner 90x90

Unieke ref.: DeltaHR90x90
Fabrikant: Svedbergs
Product familie: Delta
Product groep: Showers
Breedte (mm): 900
Hoogte (mm): 1980
Diepte (mm): 900
Publicatiedatum: 2017-11-28
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Furnishing Element
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Showers
NBS Reference Code : 35-06-79
NBS Reference Beschrijving: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 900 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 900 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Glass

BIMobject®