Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Unieke ref.: ForsaHornVikFast70x90
Fabrikant: Svedbergs
Product familie: Forsa
Product groep: Showers
Breedte (mm): 700
Hoogte (mm): 1980
Diepte (mm): 925
Publicatiedatum: 2017-11-28
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Furnishing Element
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Showers
NBS Reference Code : 35-06-79
NBS Reference Beschrijving: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Glass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten