Publiceer je producten
Skapa Wash Basin 45x35

Skapa Wash Basin 45x35

Washbasin Skapa 45x35 Porcelain basin for bolt mounting or with brackets. Fits Skapa and Intro 45x35
Technische specificatie
  • Unieke ref.Skapa45x35
  • ProductfamilieSkapa
  • ProductgroepTvättställ
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)85
  • Breedte (mm)460
  • Diepte (mm)410
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPorselein
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-titelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures