Publiceer je producten
Wall cabinet 70x40 smooth

Wall cabinet 70x40 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Vsk40S
  • ProductfamilieForma/Skapa
  • ProductgroepBadrumsmöbler
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets