Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Wood

Unieke ref.: 16208
Fabrikant: Swedese
Product familie: Sofa
Product groep: Wood
Breedte (mm): 2200
Hoogte (mm): 700
Diepte (mm): 870
Publicatiedatum: 2017-02-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
Sofa
Wooden frame in oak or ash, or upholstered frame.
Steelbase black structure lacquer. Legs in white, black or chrome finish. Or wooden legs.
Removable upholstery. Leather in Elmo Nordic or Baltique

W 220/170
H 72
SH 39
D 87


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Fabric
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Meubilair - Banken en sofa's
IFC classificatie: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code : L8211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Furniture
Uniclass 2015 Code : Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Beschrijving: Sofas
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Upholstered Seating
OmniClass nummer: 23-21 23 13 15
OmniClass Titel: Residential Sofas
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings