Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Exterior Door Character Beat Double

Unieke ref.: ext_char_beat_os_double
Fabrikant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Product familie: Exterior doors
Product groep: Character
Publicatiedatum: 2018-06-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Latvia

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass nummer: 23-17 11 15
OmniClass Titel: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Naam Waarde
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Wood

BIMobject®