Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Exterior Door Function Bering Double

Unieke ref.: ext_door_bering_os_double
Fabrikant: SWEDOOR JELD-WEN
Product familie: Exterior doors
Product groep: Function
Publicatiedatum: 2015-06-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Bering is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Latvia

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass nummer: 23-17 11 15
OmniClass Titel: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®