Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

ARCHIVED Exterior Door Function Michigan LE (low energy)

Unieke ref.: ext_door_michigan_os_le
Fabrikant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Product familie: Exterior doors
Product groep: Function
Publicatiedatum: 2015-06-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
Michigan is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: EPS
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Latvia

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®