Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. here !

Accepteren
;

Steel Door SDE4210 GS1M - Single

Unieke ref.: ext_door_SDE4210_GS1M_single
Fabrikant: SWEDOOR JELD-WEN
Product familie: Exterior doors
Product groep: HP SDE4210
Publicatiedatum: 2016-10-03
Editie nummer: 4
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
The Steel door SDE 4210 GS1M is a solid door with glass opening. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD32). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Denmark
Vervaardigd in : Estonia

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beschrijving: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 13 15
OmniClass Titel: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®