Publiceer je producten
Steel Door 4210 Interior- Double Equal
Steel Door 4210 Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Interior- Double Equal

    4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
    The 4210 Interior steel door is a solid door without glass openings. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    Specificatie
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.int_door_SD4210_double_E
    • ProductfamilieInterior doors
    • ProductgroepHP SD4210
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-09-30
    • Editienummer4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inEstland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Binnendeuren
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelStainless-Steel Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-titelSteel Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Noorwegen
    Zweden
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit